SGAL-F 160-85-50
アルミ製ジョー
ID 432625
システムジョー、標準
特長:
特長:
- アルミニウム製ジョー、固定式
- 適合タイプ: KSC-F 160-480
- 寸法: 160 x 85 x 50 mm
- 重量: 2 kg
Technické údaje
| 幅 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 85.0 |
| 高さ [mm] | 50.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 2.0 |
納品内容
システムジョー、固定ネジ