arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SSH-D-3/4 Similar a la imagen

SSH-D-3/4" 80-400

Accesorios de platos para torno estándares

ID 1301023

Accesorios de platos para torno estándares

Propiedades del producto:
  • Llave dinamométrica
  • Para el accionamiento de los chucks para torno manuales de SCHUNK
  • Función de trinquete integrada
  • Accionamiento cuadrado
  • Indicado para: ROTA-S flex 1000, 1200, 1400; ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA-ML flex 2+2 630, 800, 1000, 1200; ROTA-S plus 500-162, 630-252, 800-252, 1000-402
Datos técnicos:
  • Conexión cuadrada: 3/4"
  • Par de apriete mín.: 80 Nm
  • Par de giro máx.: 400 Nm
  • Peso: 2.4 kg
Conexión cuadrada 3/4"
Longitud [mm] 686.0
Par de apriete mín. [Nm] 80.0
Par de giro máx. [Nm] 400.0
Peso [kg] 2.4