arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
STK 160/3

STK 160/3

Hrubovací čelisti

ID 1516563

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Hrubovací čelist
  • Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
  • Vhodné pro: 3-čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 160
Technické údaje:
  • Rozměry: 68 x 57 x 27 mm
  • Spannbereich ØSD1: 20 - 67 mm
  • Spannbereich ØSD2: 67 - 118 mm
  • krok uchopení: 6 mm
Šířka [mm] 57.0
Výška [mm] 27.0
Vhodné pro 160

Rozsah dodávky
Hrubovací čelisti