arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
STK-V 200/3 Podobné zobrazení

STK-V 200/3

Hrubovací čelisti

ID 1516574

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Hrubovací čelist s prodlouženým upínacím rozsahem.
  • Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
  • Vhodné pro: 3-čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 200
Technické údaje:
  • Rozměry: 82.5 x 72 x 34 mm
  • krok uchopení: 6 mm
Šířka [mm] 72.0
Výška [mm] 34.0
Vhodné pro 200

Rozsah dodávky
Hrubovací čelisti