GBW 40-35-16
Soft jaw
ID 490556
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Jaw, soft
- Interface 1: W-40
- Dimensions: 40 x 35 x 16 mm
- Weight: 0.16 kg
Technické údaje
| Largeur [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 16.0 |
| Hauteur [mm] | 35.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.16 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation