GBW-H 65-8.6-40
Castanha macia
ID 430706
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha macia, horizontal
- Dimensões: 65 x 8,6 x 40 mm
- Peso: 0.2 kg
Technické údaje
| Largura [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 40.0 |
| Altura [mm] | 8.6 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.2 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação