arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBS 100-35-10-5

GBS 100-35-10-5

스텝형 죠

ID 1373325

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 스텝형 죠
  • 인터페이스 1: W-100-1
기술 데이터:
  • 치수: 100 x 35 x 10 mm
  • 클램핑 단계: 5 mm
  • 중량: 0.23 kg
幅 [mm] 100.0
奥行 [mm] 10.0
高さ [mm] 35.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.23

納品内容
トップジョー、固定ネジ