arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KTR 160 Podobné zobrazení

KTR 160

Vrtané polotovary upínacích čelistí

ID 402122

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsetto riportato non lavorato
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 160
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 76 x 80 x 40 mm
  • Spannbereich: 0 - 120 mm
  • Materiale: 16MnCr5
  • Peso: 3.5 kg
Larghezza [mm] 80.0
Altezza [mm] 40.0
Materiale 16MnCr5
Adatto per 160
Peso [kg] 3.5

Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí