KSX-E 125-430-CI IOL
ID 1601447
特長:
- システムジョーなし
- IO-Link を介した制御
- 連続的にプログラミング可能な把持力
- 連続的にプログラミング可能なクランプストローク
- ジョーの事前位置決め
- 空気圧によるシステムジョーへの媒体搬送
- IO-Link インターフェース: ケーブル長固定接続
- 寸法: 125 x 520 x 150 mm
- 基本的なクランプストローク: 120 mm
- 把持力: 6 - 40 kN
- 作動電圧制御装置: 24 V DC
- 作動電圧アクチュエータ: 48 V DC
- 重量: 32 kg
技術的詳細
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Min. upínací síla [kN] | 6.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 40.0 |
| Provozní napětí řídicí jednotky [V DC] | 24.0 |
| Provozní napětí aktuátoru [V DC] | 48.0 |
| Základní upínací zdvih [mm] | 120.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 32.0 |
Rozsah dodávky
Svěrák, návod k obsluze; bez systémových čelistí, bez připojovacího kabelu pro integraci do řídicí jednotky stroje
Programovatelná upínací síla
Upínací sílu lze plynule nastavit pomocí softwaru v rozsahu od 6 kN do 40 kN na upínací čelist.
Přednastavování čelistí a programovatelný upínací zdvih
Čelisti lze přednastavit v závislosti na velikosti obrobku, takže při automatizovaných procesech nakládání lze zkrátit zdvih a dobu upínání na minimum.
Pneumatický přenos médií do systémové čelisti
Pro kontrolu kontaktu s obrobkem pomocí dynamického přítlaku nebo čištění upínacích ploch. Systémové čelisti musí zákazník odpovídajícím způsobem připravit.
Upínací rozsah
Pro pokrytí celého upínacího rozsahu od 5 do 420 mm je třeba svěrák prodloužit pomocí příslušného prodloužení táhla (viz příslušenství).