arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Etaux de serrage hydrauliques

Puissant et effectif, même dans des espaces confinés

Les étaux de serrage hydrauliques de la série TANDEM permet des forces de serrage élevées dans des espaces confinés. La très large sélection comprend des étaux de serrage hydrauliques avec course de mors standard, course longue et serrage contre un mors fixe – toujours disponible pour votre application.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Design très compact
  • Forces de serrage très élevées jusqu'à 55 kNF
  • Force de serrage ajustable par pression hydraulique
  • Lubrification centrale côté machine
  • Deux interfaces de mors par défaut
  • Tous les filtres
    136 résultats
    KSH3

    KSH3

    Étaux de serrage automatique à 2 mors à actionnement hydraulique de troisième génération dans une construction compacte, avec forces de serrage élevées et nouvelles prouesses techniques. Les étaux de serrage automatique sont disponibles avec course standard, course longue et mors fixe.
    Afficher la série
    KSH3-IM

    KSH3-IM

    Étau de serrage automatique à 2 mors à actionnement hydraulique de 3e génération avec détection inductive de la position de mors pour une augmentation de la sécurité et pour les applications automatisées.
    Afficher la série
    KSH3-BWA

    KSH3-BWA

    Étaux de serrage automatique à actionnement hydraulique de troisième génération, de conception compacte, avec système de changement rapide des mors pour une adaptation extrêmement rapide à de nouvelles fonctions de serrage. Les étaux de serrage automatiques sont pour l'instant disponibles avec une course standard ou une course longue.
    Afficher la série
    KSH3-S

    KSH3-S

    Centrales compactes à commande hydraulique avec fonction de compensation pour réduire les vibrations et les déformations sur les pièces longues
    Afficher la série
    KRH3

    KRH3

    Étau de serrage automatique à 3 mors actionné de manière hydraulique, de construction compacte, avec forces de serrage élevées Disponible avec course de serrage standard et course longue.
    Afficher la série