arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SZA 16-30

SZA 16-30

Mordazas  de garra para la sujeción externa Sujeción

ID 122110

SZA 16-30, Mordazas  de garra para la sujeción externa Sujeción

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1/16" x 90°
  • Ancho de la ranura: 17 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
  • ¿Desea personalizar la unidad de suministro (dos, tres, cuatro, seis unidades)? Haga clic en "Configurar la mordaza para chuck individual"
Product group Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 17.0
Width B [mm] 35.0
Height H [mm] 50.0
Length L [mm] 66.2
Clamping depth T [mm] 20.0
Thread workpiece stop G M5
Hole spacing b [mm] 19.0
Screws M12
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 1.3