SZAJ 20-6
Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání
ID 138125
SZAJ 20-6, Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 16 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
- Přejete si přizpůsobit dodací jednotku (dva, tři, čtyři, šest kusů)? Klikněte na „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist"
Technické údaje
| Produktová skupina | Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání |
|---|---|
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Šířka drážky N [mm] | 16.0 |
| Šířka B [mm] | 35.0 |
| Výška H [mm] | 53.0 |
| Délka L [mm] | 72.5 |
| Upínací hloubka T [mm] | 25.0 |
| Závit zarážky obrobku G | M6 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 25.0 |
| Šrouby | M12 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 1.6 |