Popis
优势 - 您将获益
- SCHUNK 模块化系统
标准夹持装置的多种组合,可适用于各类机床 - 低高度设计
扩展机床的工作空间 - 可在系统压力为 6 bar 的情况下对所有气动模块进行操作
无需额外的压力增强器 - 通过短锥定位
重复精度 < 0.005 mm 时的非常简便连接过程 - 可产生最高下拉力的专利双行程系统
因此可完成无振动极牢固夹持 - 适形、自锁锁定
即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变 - 防腐蚀不锈钢设计
使用寿命长,高工艺可靠性 - 标配增压功能
为最适度运用机器性能,拉入力增大至300%,因此极具经济性。 - 定位销为标准尺寸,适用于所有NSE mini模块
没有选择故障装置或操作不当的危险 - 配备滑块监控器
可用于自动化应用
选件和特殊信息
- 极平、气动快换系统
VERO-S NSE mini 用于工件较小的应用,使 SCHUNK 类型庞大的模块化系统更全面。高度仅为 20 mm,这款扁平快换模块扩展了 SCHUNK VERO-S 系列。和 NSE3 相比,NSE mini 的下拉力较低,更为适合轻型切削任务。 - 使用 NSE mini 90,钻孔布局高度灵活、最小且可变。因此,模块是工件直接夹持、托盘夹持和搬运的专家。仅 20 mm 的高度使得即使在更小的机床中,也能充分利用机床空间,进行快速简便的改装。