arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MPC

MPC

Kleinteilegreifer
Einfach aufgebauter 2-Finger-Parallelgreifer mit gutem Preis-Leistungsverhältnis

Ventajas y beneficios

  • Pinza básica económica con funciones básicas
    especialmente adecuada para aplicaciones sencillas en la manipulación de componentes pequeños
  • Serie con seis tamaños
    para una amplia gama de aplicaciones, desde piezas de trabajo pequeñas hasta medianas
  • Sistema de sensores técnica y económicamente compatibles
    para un sistema de sujeción sencillo y funcional de un solo proveedor
  • Carcasa y guía de aluminio de alta resistencia
    por lo tanto expuestas a altas cargas físicas y optimizadas en peso
  • Grasa conforme a H1
    como solución para facilitar la entrada en la tecnología médica, la automatización de laboratorios, la industria farmacéutica y la industria alimentaria Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad.

Opciones e información especial

  • Lubricación de calidad alimentaria
    El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones.