Popis
优势 - 您将获益
- 可能的最高力矩
适合使用长手指的机械手 - 防垢圆形导轨
密封,长行程 - 通过定心固定在机械手两侧
用于通用和灵活的机械手装配 - 通过无软管直接接口或螺旋接口供应气源
所有自动化系统均可用的灵活压力供应 - 种类齐全的传感器附件系列
用于多种查询方式及行程位置监控
选件和特殊信息
- 手指位置
可采用磁和/或感应接近开关监控。可按照客户要求提供专门针对具体应用设计的不同步版本。 - 耐高温型 V/HT
用于高温环境 - ATEX 型 EX
用于易爆环境 - 其他型号
各种选配件可互相结合使用。还可提供若干其他选项 - 只要告诉我们您的任务是什么! - 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。