BSWS-M-PGZN-plus
Rychlovýměnný systém čelistí
Rychlovýměnný systém čelistí BSWS-M bez použití nástrojů umožňuje rychlou manuální výměnu horní čelisti. Pro každou čelist chapadla se požadují dva kolíky adaptéru (= jedna sada BSWS-A) a základna (= BSWS-BM). V případě zpětné montáže a za předpokladu, že není vytvořena dodatečná výška, jsou na každou čelist chapadla vyžadovány dva kolíky adaptéru (= jedna sada BSWS-AR) a montážní sada (BSWS-URM). Další účinek BSWS-URM je ten, že nemá žádné problematické montážní otvory v konturách prstů.
Popis
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 범용 애플리케이션 가능성
BSWS-M을 사용하면 하나의 그리퍼만 있으면 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. - 잠금 해제 버튼을 통해 툴 없이 죠 변경
고도의 그리퍼 유연성을 위한 간편성과 신속성 - 애플리케이션 변환 시 시간 절약
그리퍼 핑거를 교환해 다양한 워크피스를 취급할 수 있음
옵션 및 특별 정보
- BSWS-A 어댑터 핀이 있는 BSWS-BM
베이스와 어댑터 핀으로 구성된 시스템. - BSWS-AR 어댑터 핀이 있는 BSWS-ABRM
죠 퀵 체인지 시스템과 어댑터 핀이 통합된 상부 죠 블랭크로 구성된 시스템. 베이스가 있는 BSWS 시스템의 추가 부착 높이가 부정적인 영향을 준다면, BSWS 어댑터 핀 BSWS-AR을 그리퍼의 베이스 죠에 나사로 고정할 수 있습니다. 그러면 변경 시스템은 높이가 더욱 콤팩트해집니다. 잠금 메커니즘은 상부 죠에 내장되어 있습니다. 또 다른 효과는 핑거 윤곽에서 방해가 되는 맞춤 홀이 없다는 점입니다. - BSWS-AR 어댑터 핀이 있는 BSWS-URM
잠금 장치의 개별 구성요소와 어댑터 핀으로 구성된 시스템. 베이스가 있는 BSWS 시스템에서 제공하는 추가 설치 높이가 적합하지 않고 BSWS-ABRM 핑거 블랭크에서 핑거 윤곽을 생성할 수 없는 경우 BSWS-ABRM 잠금 장치를 별도로 구매하여 고객의 핑거 구조와 통합할 수 있습니다. - BSWS-AR
방진형 버전에서는 퀵 죠 체인지 시스템-AR 어댑터 핀과 그리퍼를 결합할 수 없습니다. 다른 솔루션 제안이 있으시면 언제든지 당사로 연락 주십시오. - 식품 등급의 윤활
이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다.