BSWS-PGZN-plus
Jaw quick-change system
The jaw quick-change system BSWS allows top jaws to be exchanged on the gripper manually and rapidly. One adapter pin (BSWS-A) and a base (BSWS-B) are required for each gripper jaw.
In case of reverse assembly and provided that no additional height is created, one adapter pin (BSWS-AR) and an assembly kit (BSWS-UR) per gripper jaw are required. Another effect of the BSWS-UR is that there are no more disturbing mounting holes in the finger contours.
In case of reverse assembly and provided that no additional height is created, one adapter pin (BSWS-AR) and an assembly kit (BSWS-UR) per gripper jaw are required. Another effect of the BSWS-UR is that there are no more disturbing mounting holes in the finger contours.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Univerzální možnosti použití
Při použití BSWS je pro různé aplikace potřebné pouze jedno samostatné chapadlo - Ruční výměna čelistí pomocí uzamykací mechaniky
snadné a rychlé pro vysokou flexibilitu chapadla - Časová úspora při převodu aplikací
S různými obrobky lze manipulovat výměnou prstů chapadla - Alternativní možnost umístění spojovacího šroubu do základních čelistí
Výměna a volný výběr provedení čelistí nemá žádný dopad na odvozené kontury
Možnosti a zvláštní informace
- BSWS-UR: Obrácená montáž bez nástavby výšky
Pokud by dodatečná výška připevnění systému BSWS měla mít negativní dopad, je možné připevnit kolíky adaptéru BSWS-AR systému BSWS do základních čelistí chapadla pomocí šroubů. Potom bude výměnný systém kompaktnější na výšku. Zamykací mechanismus bude vestavěn přímo do prstu. - Další ekekt je ten, že nemá žádné rušivé montážní otvory v obrysech prstů. Pro bližší informace nás kontaktujte.
- BSWS-ABR-SBR
Nástavbové polotovary čelistí s integrovaným rychlovýměnným systémem čelistí - BSWS-AR
V prachotěsné verzi není možné kombinovat adaptérové čepy BSWS-AR s chapadly. Neváhejte nás kontaktovat pro návrhy alternativních řešení. - Mazání potravinářské kvality
Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu.