Hybridkabel
Kommunikationskabel
Le câble hybride SCHUNK permet l'alimentation électrique et la transmission des signaux CAN aux composants mécatroniques SCHUNK avec un seul câble.
Popis
Avantages - Vos bénéfices
- Connecteur industriel standard
pour une mise en service rapide et simple - Espace d'installation réduit
grâce au regroupement de plusieurs câbles - Conception de système simple
du fait du moins grand nombre de câbles mobiles
Options et informations particulières
- Câble ouvert aux deux extrémités pour un raccordement direct au boîtier DMI ainsi qu'à l'unité de contrôle de niveau supérieur
- Également disponible sur demande sous forme de câble à spirale
- Le rayon de courbure (7,5 fois le diamètre du câble) doit être respecté.