Câble de programmation
Câble
Les câbles de programmation SCHUNK permettent de faciliter la mise en service des composants mécatroniques SCHUNK via une interface Ethernet TCP/IP.
Popis
Avantages - Vos bénéfices
- Connecteur RJ45 standard pour communications Ethernet
pour garantir un raccordement facile et rapide de la pince au PC
Options et informations particulières
- Connexions : connecteurs RJ45 pour le PC, M8 pour la pince WSG
- Le rayon de courbure (7,5 fois le diamètre du câble) doit être respecté.