arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CPB

CPB

Cambi utensili automatici
Cambio utensile ad azionamento pneumatico con funzione di autoritenuta: in caso di mancanza di aria compressa, la molla del pistone integrata garantisce la riduzione al minimo della formazione di fessure.
Contenuto disponibile a breve

Automatický systém výměny nástrojů CPB​

Flexibilní. Kompaktní. Připravený na budoucnost
Robustní systém výměny nástrojů s mechanismem uzamykacích čepů, vybavený přídavnými pneumatickými průchodkami a montážními plochami pro maximální flexibilitu.

Systém výměny nástrojů CPB nabízí efektivní výměnu nástrojů a tím i maximální flexibilitu a spolehlivost procesu. Zvláštní vlastností systému výměny nástrojů CPB je jeho robustní uzamykací čepový mechanismus. Zde společnost SCHUNK uplatnila ve vývoji své více než 20leté zkušenosti se stacionární upínací technikou a přenesla tak osvědčený systém ze stolu stroje na robota. Tvarově přizpůsobený uzamykací mechanismus samosvorného čepu vyrobeného z vakuově kalené nerezové oceli nabízí maximální stabilitu a dlouhou životnost. Integrované rozhraní ISO také umožňuje rychlou montáž a snižuje nároky na uvedení do provozu.

Zobrazit leták

CPB v praxi

Obrázek aplikace CPB GROW Marking EGU
Obrázek aplikace CPB - Výměna nástroje EGU

Výhody – Přínos pro Vás

  • Osvědčený uzamykací mechanismus
    Samojistící čepový mechanismus s nuceným zajištěním z vakuově kalené nerezové oceli vychází z více než 20 let zkušeností se stacionárními upínacími systémy a nabízí maximální stabilitu a dlouhou životnost.
  • Integrovaná dodávka energie
    Další pneumatické průchody zajišťují spolehlivé zásobování manipulačních modulů a nástrojů.
  • Snadná montáž
    Integrované rozhraní ISO podle normy ISO 9409 na straně robota a nástroje umožňuje rychlou montáž a snižuje nároky na uvedení do provozu

Klíčový vizuál RobotPLUS

Objevte Robot PLUS

Komponenty a odborné znalosti v souladu s vaší vizí
Nové portfolio Robot PLUS nabízí řešení typu end-of-arm pro vaši automatizaci z jediného zdroje.

Využijte možnosti robotiky k optimalizaci své výroby. Flexibilita a efektivita jsou v moderní výrobě klíčovými faktory. Portfolio Robot PLUS od společnosti SCHUNK je speciálně navrženo pro zlepšení vašeho výrobního procesu.

Přejít do portfolia Robot PLUS