arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CPS

CPS

Changeurs outils automatiques
Changeur d'outils à commande pneumatique avec fonction d'auto-maintien en cas de perte d'air comprimé, le ressort intégré au niveau du piston permet de minimiser le jeu.
Contenuto disponibile a breve

Automatický systém výměny nástrojů CPS

Modulární. Robustní. Flexibilní.
Spolehlivý automatický systém výměny nástrojů s integrovanou pružinou pro minimalizaci mezer v případě ztráty stlačeného vzduchu.

Výměnný systém nástrojů pro každého robota

Automatický systém výměny nástrojů CPS je flexibilní řešení pro rychlou a spolehlivou výměnu nástrojů. Výměnná hlava a adaptér jsou procesně spolehlivě spojeny pomocí samosvorného zajišťovacího mechanismu, který je určen pro manipulaci s hmotností až 1 000 kg. Díky svým součástem z kalené oceli je CPS ideální pro náročné prostředí, které se často vyskytuje například při nakládání strojů nebo obrábění. Díky 18 velikostem představuje CPS vhodný model pro každého robota. Stávající systémy výměny nástrojů SCHUNK lze snadno nahradit systémem výměny nástrojů CPS, aniž by bylo nutné je znovu zaučovat.

Otevřít leták

Upoutávka konfigurátoru výměnného systému

Přizpůsobená řešení jen několika kliknutími

Nakonfigurujte si vhodný výměnný systém nástrojů včetně volitelných modulů - rychle, snadno a přesně na míru vaší aplikace. Vyberte si ze stovek možností a vytvořte si vlastní konfiguraci během několika minut. Profitujte z enormní nabídky, přesného přizpůsobení provozním podmínkám vašeho zařízení a modulární architektury, kterou lze kdykoli rozšířit.

Přejít na konfigurátor

CPS v praxi

Aplikační obrazovka CPS - Odkládací zásobník
Obrázek aplikace CPS - Magnetické chapadlo
Obrázek aplikace COS - Nakládání stroje
Contenuto disponibile a breve

Výhody – Přínos pro Vás

  • Široká škála velikostí
    s 18 velikostmi umožňuje CPS optimální výběr pro každou aplikaci.
  • Univerzální přenos médií
    rozsáhlá nabídka volitelných modulů pro průchod elektrických a kapalných médií rozšiřuje možnosti použití systému výměny nástrojů.
  • Odolnost
    Použití kalené a nerezové oceli ve všech funkčních částech zvyšuje užitelné zatížení a prodlužuje životnost.
  • Snadná montáž
    Instalace je rychlá a snadná pomocí standardizovaných adaptérových desek nebo přímo na mechanické rozhraní.

Klíčový vizuál RobotPlus

Objevte Robot PLUS

Komponenty a odborné znalosti v souladu s vaší vizí
Nové portfolio Robot PLUS nabízí řešení typu end-of-arm pro vaši automatizaci z jediného zdroje.

Využijte možnosti robotiky k optimalizaci své výroby. Flexibilita a efektivita jsou v moderní výrobě klíčovými faktory. Portfolio Robot PLUS od společnosti SCHUNK je speciálně navrženo pro zlepšení vašeho výrobního procesu.

Přejít do portfolia Robot PLUS