arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Konfigurace lineární osy

Vybraná varianta
Zdvih [mm]
Požadovaný zdvih lineární osy je možné vložit v tomto bodě.

Pokud byla lineární osa navržena pomocí asistenta pro dimenzování lineárních os, je zdvih automaticky převzat a nelze jej měnit, protože ovlivňuje technické vlastnosti lineární osy.
Poloha skluzavky [mm]
Celková délka lineární osy [mm]
Montážní lišty na straně podlahy
Jednotka může být upevněna libovolně buď pomocí drážkových kamenů nebo upevňovacích lišt.


Upínací kameny
Lineární osa může být zajištěna buď pomocí T-matice nebo pomocí montážních lišt.

Posuvné bloky lze připevnit k různým stranám lineární osy.


Regulátor pohonu
Použití osy s určitými regulátory pohonu závisí na zvoleném měřicím systému. Navrhované kombinace byly společností SCHUNK otestovány a schváleny.

Další měřicí systémy nebo použití s jinými regulátory pohonu jsou možné na vyžádání – rádi vám poradíme.

Maximální délka měřicího pásma DRIVE-CLiQ je 4 metry. Větší délky lze realizovat např. pomocí měřicího systému EnDat 2.2 a signálního převodníku v DRIVE-CLiQ.

Pokud je u regulátoru pohonu zvolena možnost „další výrobci“, je osa standardně konfigurována s měřicím systémem HIPERFACE® SIL2/PLd.
Měřicí systém
Absolutní systémy pro měření polohy jsou k dispozici volitelně s rozhraními HIPERFACE® nebo DRIVE-CLiQ.

Další měřicí systémy jsou k dispozici na vyžádání.

Maximální délka měřicího pásma DRIVE-CLiQ je 4 metry. Delší délky lze realizovat např. pomocí měřicího systému EnDat 2.2 a signálního převodníku na DRIVE-CLiQ.
Bezpečnostní snímač
Systémy kodéru jsou certifikovány dle SIL2/PLd.
To znamená, že lze realizovat i náročné aplikace s vysokými požadavky v oblasti bezpečnosti strojů.
Výstup zástrčky motoru
Výstup konektoru motoru lze zvolit v závislosti na požadované aplikaci.







Vybraná strana je také přijata v CAD modelu.
Počet přídržných brzd
Technologie brzdění
Počet zadržovacích brzd​
Lineární osa je volitelně k dispozici s jednou nebo více bezpečnostními zadržovacími brzdami.​
Tato zadržovací brzda je ovládána pneumaticky.​
Její funkce je aktivována v odpojeném stavu.​
Zadržovací brzda tak slouží k udržení polohy lineární osy v odpojeném stavu.​
Zadržovací brzda je vhodná také pro aplikace v oblasti bezpečnosti strojů.​
V případě jedné brzdy se tato montuje na straně připojovacích kabelů (kromě SLD Mini).​

SLD 1x (Mini): 80 N​
SLD 1x (Midi / standardní provedení / pro vysoké zatížení):
400 N na brzdu​
SLD 2x (standardní provedení): 600 N na brzdu​
SLD 2x (pro vysoké zatížení): 850 N na brzdu​ ​
Mazací adaptér
Adaptér mazání umožňuje připojení k mazacímu systému dodanému zákazníkem.
Adaptér mazání je vždy namontován naproti elektrickým přípojkám na pojezdu.

Zákaznicky nakonfigurované lineární moduly

Objednané množství
SLD-11-N-H2-R-00010-1-0NN-N-N-N
Chcete maximální přizpůsobení zákaznickým specifikacím?
Je vaše konfigurace mimo náš běžný rozsah? Kontaktujte nás a my to zařídíme.