Požadovaný zdvih lineární osy je možné vložit v tomto bodě.
Pokud byla lineární osa navržena pomocí asistenta pro dimenzování lineárních os, je zdvih automaticky převzat a nelze jej měnit, protože ovlivňuje technické vlastnosti lineární osy.
Použití osy s určitými regulátory pohonu závisí na zvoleném měřicím systému. Navrhované kombinace byly společností SCHUNK otestovány a schváleny.
Další měřicí systémy nebo použití s jinými regulátory pohonu jsou možné na vyžádání – rádi vám poradíme.
Maximální délka měřicího pásma DRIVE-CLiQ je 4 metry. Větší délky lze realizovat např. pomocí měřicího systému EnDat 2.2 a signálního převodníku v DRIVE-CLiQ.
Pokud je u regulátoru pohonu zvolena možnost „další výrobci“, je osa standardně konfigurována s měřicím systémem HIPERFACE® SIL2/PLd.
Absolutní systémy pro měření polohy jsou k dispozici volitelně s rozhraními HIPERFACE® nebo DRIVE-CLiQ.
Další měřicí systémy jsou k dispozici na vyžádání.
Maximální délka měřicího pásma DRIVE-CLiQ je 4 metry. Delší délky lze realizovat např. pomocí měřicího systému EnDat 2.2 a signálního převodníku na DRIVE-CLiQ.
Vhodné vlečné řetězy jsou k dispozici jako příslušenství.
Ty jsou přizpůsobeny příslušnému efektivnímu zdvihu a jsou dodávané vč. montážního materiálu a v případě potřeby již smontované.