ROTA THW
Tříčelisťové silové sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí pro válec se standardním zdvihem.
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Univerzální 3čelisťové silové sklíčidlo se systémem rychlé výměny čelistí a maximální provozní bezpečností
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Pohodlný rychlovýměnný systém čelistí
Minimalizuje dobu a náklady přestrojení - Velký průchozí otvor
Obrábění všech standardních průměrů trubek - Vysoká účinnost systému klínových tyčí
Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám - Vysoká přesnost opakování výměny čelisti
Není nutné převrtávání již obrobených čelistí - Optimalizovaný systém mazání
Zajištění konzistentně vysokých upínacích sil - Modulární systém centrálního pouzdra
Optimální seřízení na nový upínací úkol díky vyměnitelným ochranným pouzdrům - Rovně ozubené základní čelisti GBK
Kompatibilní se sklíčidlem ROTA-G a systémem “R“ (Reishauer) - Dvě kružnice montážních šroubů
Pro rychlé a přímé připevnění všech běžně dostupných vřetenových hlav - Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
Zajišťuje dlouhou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí pro soustruhy s válcem se standardním zdvihem.
Silové sklíčidlo s klínovými tyčemi ROTA THW plus se vyznačuje svou vysokou flexibilitou. To je zajištěno zabudovaným systémem rychlé výměny čelistí a modulárním vyměnitelným systémem centrálního pouzdra. S využitím systému rychlé výměny čelistí již nebudete muset protáčet čelisti znovu. - Kromě vysoké přesnosti zajišťuje konstrukce ROTA THW plus snadnou a bezpečnou manipulaci při výměně čelistí. Pouze tehdy, když je základní čelist řádně spojena s ozubením klínové tyče, lze klíč ze sklíčidla snadno vyjmout.