NJ 122
组合 T 型螺母
ID 146112
NJ 122, 组合 T 型螺母
产品特性:
产品特性:
- 槽宽度: 21 mm
- 最大拧紧扭矩: 150 Nm
- 供货单位: 1 件
- 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
Technické údaje
| 产品组 | 组合 T 型螺母 |
|---|---|
| 插槽宽度 N [mm] | 21.0 |
| 宽度 B [mm] | 27.0 |
| 高度 H [mm] | 29.0 |
| 高度 H1 [mm] | 10.5 |
| 长度 L [mm] | 60.0 |
| 孔距 b [mm] | 35.0 |
| 圆柱形螺栓 | M16 x 40 |
| 最大允许紧固力矩 [Nm] | 150.0 |
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)