NJ 151
コンビ T ナット
ID 146105
NJ 151, コンビ T ナット
特長:
特長:
- 溝幅: 22 mm
- 最大許容締め付けトルク: 300 Nm
- デリバリーユニット: 1 点
- この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Technické údaje
| 製品グループ | コンビ T ナット |
|---|---|
| スロット幅 N [mm] | 22.0 |
| 幅 B [mm] | 34.0 |
| 高さ H [mm] | 39.5 |
| 高さ H1 [mm] | 19.5 |
| 長さ L [mm] | 80.0 |
| 穴間隔 b [mm] | 50.0 |
| 平頭ネジ | M20 x 50 |
| 最大許容締め付けトルク [Nm] | 300.0 |
Tナットを選択する際は、チャックの接続寸法(セレーション/溝幅)を確認してください