NJ 155
Kombinovaný kámen do T-drážky
ID 146130
NJ 155, Kombinovaný kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šířka drážky: 24 mm
- Šířka stupňovité drážky: 22 mm
- Max. utahovací moment: 300 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| 产品组 | 组合 T 型螺母 |
|---|---|
| 插槽宽度 N [mm] | 24.0 |
| 台阶式键槽宽度 N1 [mm] | 22.0 |
| 宽度 B [mm] | 33.5 |
| 高度 H [mm] | 40.5 |
| 高度 H1 [mm] | 16.5 |
| 长度 L [mm] | 80.0 |
| 孔距 b [mm] | 43.0 |
| 圆柱形螺栓 | M20 x 55 |
| 最大允许紧固力矩 [Nm] | 300.0 |
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)