NJ 211
Kombinovaný kámen do T-drážky
ID 146106
NJ 211, Kombinovaný kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šířka drážky: 25 mm
- Max. utahovací moment: 300 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Productgroep | Combi T-moer |
|---|---|
| Sleufbreedte N [mm] | 25.0 |
| Breedte B [mm] | 37.5 |
| Hoogte H [mm] | 54.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 19.0 |
| Lengte L [mm] | 97.0 |
| Gatafstand b [mm] | 60.0 |
| Inbusschroef | M20 x 70 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 300.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).