NKAJ 1
Lardon combiné
N.º de identificação 146109
NKAJ 1, Lardon combiné
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Largeur de rainure: 14 mm
- Largeur de la rainure, étagée: 12 mm
- Couple de serrage max.: 50 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Detalhes técnicos
| Produktgruppe | Kombi-Nutenstein |
|---|---|
| Nutbreite N [mm] | 14.0 |
| Nutbreite abgesetzt N1 [mm] | 12.0 |
| Breite B [mm] | 17.0 |
| Höhe H [mm] | 18.5 |
| Höhe H1 [mm] | 6.5 |
| Länge L [mm] | 36.0 |
| Lochabstand b [mm] | 20.0 |
| Zyl.-Schraube | M10 x 25 |
| Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 50.0 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen