arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CELSIO CF SK 40 Ø12x120 Similar a la imagen

CELSIO CF SK 40 Ø12x120

Portaherramientas térmico

ID 26000180

CELSIO CF SK 40 Ø12x120, Portaherramientas
  • Portaherramientas térmico
  • Serie: CELSIO
  • Variante Cool Flow
  • Interfaz del portaherramientas: SK 40
  • Diámetro de sujeción: 12 mm
  • Longitud de proyección: 120 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 150 Nm
Técnica Portaherramientas térmico
Serie CELSIO
Interfaz del portaherramientas SK 40
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diámetro de sujeción D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.9
G M10x1
Par de apriete mín. [Nm] 150.0
Peso [kg] 1.3
Variante Cool Flow sí

Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Versión Cool Flow
El refrigerante se suministra directamente al filo de corte de la herramienta a través de dos orificios de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta