arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CELSIO HSK-A 100 Ø32x120 Podobné zobrazení

CELSIO HSK-A 100 Ø32x120

Tepelně smrštitelný upínač nástrojů

ID 208209

CELSIO HSK-A 100 Ø32x120, Upínače nástrojů
  • Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
  • Řada: CELSIO
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
  • Uchopovací průměr: 32 mm
  • Projekční délka: 120 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 750 Nm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils HSK-A 100
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 32 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 62.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 91.0
G M16x1
Couple de rotation min. [Nm] 750.0
Poids [kg] 3.3
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande