CELSIO HSK-A 80 Ø32x120
Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
ID 208169
CELSIO HSK-A 80 Ø32x120, Upínače nástrojů
- Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
- Řada: CELSIO
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 80
- Uchopovací průměr: 32 mm
- Projekční délka: 120 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 750 Nm
Technické údaje
| Technologie | Tepelně smrštitelný upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | CELSIO |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 80 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 63.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 94.0 |
| G | M16x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 750.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.6 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby
Individuální
K dispozici je také zesílená verze
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání