arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CELSIO HSK-E 32 Ø10x80 Podobné zobrazení

CELSIO HSK-E 32 Ø10x80

Tepelně smrštitelný upínač nástrojů

ID 208292

CELSIO HSK-E 32 Ø10x80, Upínače nástrojů
  • Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
  • Řada: CELSIO
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 32
  • Uchopovací průměr: 10 mm
  • Projekční délka: 80 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 70 Nm
Technologie Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
Řada CELSIO
Rozhraní upínače nástrojů HSK-E 32
Norma upínače držáku DIN 69893-5
Upínací průměr D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.0
G M8x1
Min. točivý moment [Nm] 70.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.4
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)

Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání