arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CELSIO JIS-BT 50 Ø16x200 Podobné zobrazení

CELSIO JIS-BT 50 Ø16x200

Tepelně smrštitelný upínač nástrojů

ID 208575

CELSIO JIS-BT 50 Ø16x200, Upínače nástrojů
  • Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
  • Řada: CELSIO
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 50
  • Uchopovací průměr: 16 mm
  • Projekční délka: 200 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 300 Nm
Technologia Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
Seria CELSIO
Złącze uchwytu narzędziowego JIS-BT 50
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 7388-2 JD/JF
Średnica mocowania D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 162.0
G M12x1
Min. moment obrotowy [Nm] 300.0
Masa [kg] 4.0
Bez chłodzenia peryferyjnego tak

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD/JF
Otwory na JF są uszczelnione na czas transportu

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości

Śruba do wywarzania
Z gwintem na śruby do wyważania

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie