CELSIO JIS-BT 50 Ø25x130
Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
ID 208558
CELSIO JIS-BT 50 Ø25x130, Upínače nástrojů
- Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
- Řada: CELSIO
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 50
- Uchopovací průměr: 25 mm
- Projekční délka: 130 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 680 Nm
Technické údaje
| 技术 | 热缩刀柄 |
|---|---|
| 系列 | CELSIO |
| 刀具夹持接口 | JIS-BT 50 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| 夹持直径 D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 59.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 92.0 |
| G | M16x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 680.0 |
| 重量 [kg] | 3.7 |
| 防冷却剂 | 是 |
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计