arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CELSIO JIS-BT 50 Ø8x100 Podobné zobrazení

CELSIO JIS-BT 50 Ø8x100

Tepelně smrštitelný upínač nástrojů

ID 208541

Plazo de entrega bajo petición
CELSIO JIS-BT 50 Ø8x100, Upínače nástrojů
  • Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
  • Řada: CELSIO
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 50
  • Uchopovací průměr: 8 mm
  • Projekční délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 50 Nm
Technology Heat shrinking toolholder
Series CELSIO
Toolholder interface JIS-BT 50
Toolholder standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Clamping diameter D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 62.0
G M6
Min. torque [Nm] 50.0
Weight [kg] 2.5
Coolant-proof yes
Standard length yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 JD/JF
Bores for form JF are sealed for transport

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Balancing screw
With thread for balancing screws

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request