arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CELSIO SCAPTO C5 Ø25x90 Podobné zobrazení

CELSIO SCAPTO C5 Ø25x90

Tepelně smrštitelný upínač nástrojů

ID 26002851

CELSIO SCAPTO C5 Ø25x90, Upínače nástrojů
  • Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
  • Řada: CELSIO
  • Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C5
  • Uchopovací průměr: 25 mm
  • Projekční délka: 90 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 680 Nm
Technologie Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
Řada CELSIO
Rozhraní upínače nástrojů SCHUNK CAPTO C5
Norma upínače držáku ISO 26623-1
Upínací průměr D1 25 mm
D2 [mm] 52.4
D6 [mm] 44.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 58.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 67.5
G M16x1
Min. točivý moment [Nm] 680.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.2
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání