arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120 Podobné zobrazení

CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120

Tepelně smrštitelný upínač nástrojů

ID 243442

CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120, Upínače nástrojů
  • Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
  • Řada: CELSIO
  • Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C6
  • Uchopovací průměr: 10 mm
  • Projekční délka: 120 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 70 Nm
Technologie Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
Řada CELSIO
Rozhraní upínače nástrojů SCHUNK CAPTO C6
Norma upínače držáku ISO 26623-1
Upínací průměr D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 95.5
G M8x1
Min. točivý moment [Nm] 70.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.4
Odolná chladivu ano
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání