CELSIO SCAPTO C6 Ø12x120
Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
ID 243443
CELSIO SCAPTO C6 Ø12x120, Oprawki narzędziowe
- Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
- Seria: CELSIO
- Złącze uchwytu narzędziowego: SCHUNK CAPTO C6
- Średnica mocowania: 12 mm
- Przewidywana długość: 120 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 150 Nm
Technické údaje
| Technologia | Termokurczliwy uchwyt narzędziowy |
|---|---|
| Seria | CELSIO |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SCHUNK CAPTO C6 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | ISO 26623-1 |
| Średnica mocowania D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 47.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 95.5 |
| G | M10x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 150.0 |
| Masa [kg] | 1.5 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Śruba do wywarzania
Z gwintem na śruby do wyważania
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie