arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER 16 HSK-E 50x60 Podobné zobrazení

ER 16 HSK-E 50x60

Kleštinový upínač ER

ID 23003523

ER 16 HSK-E 50x60, Upínače nástrojů
  • Kleštinový upínač ER
  • Řada: Kleštinový upínač ER
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 50
  • Projekční délka: 60 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
Technologia Uchwyty z tuleją zaciskową ER
Seria Uchwyty z tuleją zaciskową ER
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-E 50
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN 69893-5
Rozmiar mocowania ER ER 16
Min. średnica mocowania D 1 [mm] 1.0
Maks. średnica mocowania D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 60 mm / 2.4"
Długość wystającej części L1 [mm] 60.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 34.0
Masa [kg] 0.51
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości

Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie