arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER 16 SCAPTO C4x70 類似のイラスト

ER 16 SCAPTO C4x70

ERコレットチャック

ID 23004385

ER 16 SCAPTO C4x70, ツールホルダー
  • ERコレットチャック
  • シリーズ: ERコレットチャック
  • ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C4
  • 突出長さ: 70 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: クランプナットが含まれます
テクノロジー ERコレットチャック
シリーズ ERコレットチャック
ツールバーインターフェース SCHUNK CAPTO C4
ツールホルダーの標準 ISO 26623-1
ER クランプのサイズ ER 16
最小クランプ径 D1 [mm] 1.0
最大クランプ径 D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 70 mm / 2.8"
突出長さ L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 47.5
重量 [kg] 0.4
冷却剤対応 あり
標準長さ あり
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています

振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

納品内容
クランプナットが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。