arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER 20 CAT 50x4 Podobné zobrazení

ER 20 CAT 50x4"

Kleštinový upínač ER

ID 1389161

ER 20 CAT 50x4", Upínače nástrojů
  • Kleštinový upínač ER
  • Řada: Kleštinový upínač ER
  • Rozhraní upínače nástrojů: CAT 50
  • Projekční délka: 101.6 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
Technologie Kleštinový upínač ER
Řada Kleštinový upínač ER
Rozhraní upínače nástrojů CAT 50
Norma upínače držáku ASME B5.50
Upínací velikost ER ER 20
Min. upínací průměr D1 [mm] 1.0
Max. upínací průměr D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 101,6 mm / 4.0"
Projekční délka L1 [mm] 101.6
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 82.55
Vlastní hmotnost [kg] 1.01
Odolná chladivu ano

Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání