ER 25 HSK-E 32x80
ERコレットチャック
ID 1357876
ER 25 HSK-E 32x80, ツールホルダー
- ERコレットチャック
- シリーズ: ERコレットチャック
- ツールバーインターフェース: HSK-E 32
- 突出長さ: 80 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Technické údaje
| Tecnologia | Porta-pinça ER |
|---|---|
| Série | Porta-pinça ER |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-E 32 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN 69893-5 |
| Tamanho de fixação ER | ER 25 |
| Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 80 mm / 3.1" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 80.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 60.0 |
| G | M18x1.5 |
| Peso [kg] | 0.36 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com rosca para parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial, mas sem parafuso de ajuste
Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta