arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER 32 SCAPTO C6x160 Podobné zobrazení

ER 32 SCAPTO C6x160

Kleštinový upínač ER

ID 23005117

ER 32 SCAPTO C6x160, Upínače nástrojů
  • Kleštinový upínač ER
  • Řada: Kleštinový upínač ER
  • Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C6
  • Projekční délka: 160 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
Technologie Kleštinový upínač ER
Řada Kleštinový upínač ER
Rozhraní upínače nástrojů SCHUNK CAPTO C6
Norma upínače držáku ISO 26623-1
Upínací velikost ER ER 32
Min. upínací průměr D1 [mm] 2.0
Max. upínací průměr D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 160 mm / 6.3"
Projekční délka L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 135.5
Vlastní hmotnost [kg] 2.23
Odolná chladivu ano
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra

Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání