KOM SK 40 Ø22x55
Kombinovavané frézovací nasazovací trny
ID 263622
KOM SK 40 Ø22x55, Upínače nástrojů
- Kombinovavané frézovací nasazovací trny
- Řada: Kombinovavané frézovací nasazovací trny
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 22 mm
- Závit v upínacím průměru: M10
- Projekční délka: 55 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | Kombinovavané frézovací nasazovací trny |
|---|---|
| Řada | Kombinovavané frézovací nasazovací trny |
| Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Upínací průměr D1 | 22 mm |
| Závitový upevňovací šroub G | M10 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 35.9 |
| L11 [mm] | 31.0 |
| L12 [mm] | 19.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.25 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Pro montáž fréz s podélnou a křížovou drážkou
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport
Rozsah dodávky
Včetně utahovacího šroubu, kroužku pohonu a žlábkového klínu
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání