arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 32 P SK 50x130 Podobné zobrazení

ER 32 P SK 50x130

Přesná upínací kleština ER

ID 1474218

ER 32 P SK 50x130, Upínače nástrojů
  • Přesná upínací kleština ER
  • Řada: Přesná upínací kleština ER
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
  • Projekční délka: 130 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x DPřesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
Technology ER Precision collet chuck
Series ER Precision collet chuck
Toolholder interface SK 50
Toolholder standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER clamping size ER 32
Min. clamping diameter D1 [mm] 2.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 52.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 130 mm / 5.1"
Projecting length L1 [mm] 130.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 110.9
G M24x1.5
Weight [kg] 3.9
Coolant-proof yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D
The run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 AD/AF
Bores for form AF are sealed for transport

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request