SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109
ID 209608
- Portautensile ad espansione
- Serie: SINO-R
- Attacco portautensile: JIS-BT 50
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Lunghezza di proiezione: 109 mm
- Concentricità: ≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
- Grado di bilanciatura: G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
- Coppia min.: 800 Nm
Technické údaje
| Tecnologia | Portautensile ad espansione |
|---|---|
| Serie | SINO-R |
| Attacco portautensile | JIS-BT 50 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 65.0 |
| D3 [mm] | 69.85 |
| D6 [mm] | 55.85 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 109 mm / 4.3" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 47.0 |
| L5 [mm] | 71.0 |
| G | M10x1 |
| Coppia min. [Nm] | 800.0 |
| Peso [kg] | 5.15 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Ideale per lavorazioni di molatura pesanti
Concentricità
≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
Grado di bilanciatura
G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per la forma JF sono sigillati con viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta