arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-M HSK-A 25 Ø1x35 图片仅供参考

TRIBOS-M HSK-A 25 Ø1x35

多边形刀柄

ID 226020

TRIBOS-M HSK-A 25 Ø1x35, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-Mini
  • 刀具夹持接口: HSK-A 25
  • 夹持直径: 1 mm
  • 突出长度: 35 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-Mini
刀具夹持接口 HSK-A 25
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 1 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 35 mm / 1.4"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.0
重量 [kg] 0.05
标准长度 是

型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
无冷却液管连接螺纹

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计