arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-M HSK-A 40 Ø1x50 Podobné zobrazení

TRIBOS-M HSK-A 40 Ø1x50

Polygonální upínače nástrojů

ID 225921

TRIBOS-M HSK-A 40 Ø1x50, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-Mini
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 40
  • Uchopovací průměr: 1 mm
  • Projekční délka: 50 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-Mini
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 40
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 1 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 32.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 30.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.23
Standardní délka ano

Provedení
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Se závitem pro trubku chladiva

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání