arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-M HSK-E 20 Ø1.5x35 Podobné zobrazení

TRIBOS-M HSK-E 20 Ø1.5x35

Polygonální upínače nástrojů

N.º de identificação 204728

TRIBOS-M HSK-E 20 Ø1.5x35, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-Mini
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 20
  • Uchopovací průměr: 1.5 mm
  • Projekční délka: 35 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-Mini
Interfaz del portaherramientas HSK-E 20
Portaherramientas estándar DIN 69893-5
Diámetro de sujeción D1 1.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 14.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 35 mm / 1.4"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.8
L6 [mm] 27.0
Peso [kg] 0.03
Longitud estándar sí

Modelo
Idóneo para operaciones de corte de metal donde se deben tener en cuenta las fuerzas radicales
Diseño de giro simétrico

Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Sin rosca para la conexión de tubos de refrigerante

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta